??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9911.02 - Coperchio da avvitare
Lista materiale
9911.02
Art. No.
9911.02
Designazione
Coperchio da avvitare, 185x130 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
185 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
3.5 mm
Colore
RAL 9010
Viti
4 ST
Materiale
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 608
Peso netto individuale
67.000 g
EAN-Code
7611614039534
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio da avvitare Per scatole di derivazione da incasso 9912.01, 9911.01 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 185 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistene, conforme EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9911.02/ E-No.: 155 910 608
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD