??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9911.01 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9911.01
Art.-Nr.
9911.01
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 170x115x95mm
Detaillierungsgrad
Länge
170 mm
Breite
115 mm
Tiefe
95 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
2
Rohr-Kombieinführungen M20/25
14
Rohr-Kombieinführungen M20/25/32
6
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 698
Einzeln-Nettogewicht
284.000 g
EAN-Code
7611614037578
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Abzweigdose, rechteckig Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 170 x 115 x 95mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 14x M20/25; 6x M20/25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 2 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9911.01 / E-No 155 010 698
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen