국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9909.22
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9909_22.prj},{NB=9909.22(2)},{CNSORDERNO=9909.22},{L=130},{B=130},{H=7.0},{CNSMASSEXACT=62.600},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 028},{IP=-},{OP=10},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{CNSEAN=7611614165127},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9909.22 - Plug-in cover with diagonal bridge
Bill of material
9909.22
Art. No.
9909.22
Designation
Plug-in cover with centre fixing, 130x130 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
130
mm
Width
130
mm
Height
7.0
mm
Colour
RAL 9010
Material
ASA Blend
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV-resistant
E No.
155 910 028
Individual net weight
62.600
g
EAN code
7611614165127
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Plug-in cover with diagonal bridge. For flush-mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 7 mm Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 9010 Manufacturer/Type AGRO 9909.22 Art. No.: 9909.22 / E No 155 910 028
ETIM40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성