??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.22.67 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.22.67
No art.
9909.22.67
Désignation
Couvercle avec fixation centrale, 130x130 mm, gris foncé, RAL 7012
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
7.0 mm
couleur
RAL 7012
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-No.
155 910 148
Poids net
62.600 g
Volume
0.710 l
EAN-Code
7611614271927
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle avec support diagonal Pour boîte de dérivation à encastrer 907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 7mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/ Testé au filament incadescent 850°C, testé SEV Couleur: RAL 7012 Numéro d'article: 9909.22.67 / E-No 155 910 148
ETIM40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés