??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.22.37.65 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
Nomenclature
9909.22.37.65
No art.
9909.22.37.65
Désignation
Couvercle à enficher avec vis centrale, 130x130 mm, gris clair, RAL 7047
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
7.0 mm
couleur
RAL 7047
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-No.
155 910 238
Poids net
62.600 g
Volume
0.710 l
EAN-Code
7611614271965
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale avec 2 vis centrale isolées et certifées Pour boîte de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 7mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 7047 Numéro d'article: 9909.22.37.65 / E-No.: 155 910 238
ETIM40
EC002656
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型