??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9909.22.37.60 - Coperchio ad innesto con vite centrale isolata
Lista materiale
9909.22.37.60
Art. No.
9909.22.37.60
Designazione
Coperchio ad innesto con vite centrale, 130x130 mm, nero, RAL 9005
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
7.0 mm
Colore
RAL 9005
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
resistente ai raggi UV
E-No.
155 910 258
Peso netto individuale
62.600 g
Volume
0.710 l
EAN-Code
7611614271941
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio ad innesto con fissaggio centro con 2 viti centrali isolate e controllate Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 7mm Di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, conforme a EN 60670-1/60670-22/con prova al filo incandescente a 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9005 Numero d' articolo: 9909.22.37.60/ E-No 155 910 258
ETIM40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD