??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9909.20 - Plug-in cover with central fixing
Bill of material
9909.20
Art. No.
9909.20
E-Number
155910018
Type
Plug-in cover with central fixing, 130x130 mm
Level of Details
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit Diagonalsteg und Kabelausgang Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüftFarbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018
Material
ASA Blend
Properties
non-halogen
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Info
UV resistant
Length
130 mm
Width
130 mm
Height
3.5 mm
Colour
RAL 9010
Weight
51 g
EAN-Code
7611614041872
ETIM 40
EC002656
Data Sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей