??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.20 - Couvercle à enficher avec fixation centrale
Nomenclature
9909.20
No art.
9909.20
E-nombre
155910018
Désignation
Couvercle avec fixation centrale, 130x130 mm
level of detail
texte d'info
Couvercle à enficher avec fixation centrale, support diagonale et sortie pour câble Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur 130 x 130 x 3.5mm. En ASA Blend, sans halogène, résistant aux rayons UV,selon EN 60670-1/60670-22/, testé au filament chauffant à 850°C,certifié SEV, Couleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
Longueur
130 mm
Breite
130 mm
Hauteur
3.5 mm
Couleur
RAL 9010
poids
51 g
EAN-Code
7611614041872
ETIM 40
EC002656
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés