??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.20 - Coperchio ad innesto con fissaggio centrale
Lista materiale
9909.20
Art. No.
9909.20
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio centrale 130x130 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
3.5 mm
Colore
RAL 9010
Materiale
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
info
UV beständig
E-Numero
155910018
Peso
51 g
EAN-Code
7611614041872
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio con fissaggio centrale con barra diagonale e uscita per cavo per scatole di derivazione sotto intonaco 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Largezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, secondo EN 60670-1/60670-22/, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9909.20 / E-No.: 155 910 018
ETIM 40
EC002656
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD