??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.12 - Steckdeckel mit Eckbefetigung
Stückliste
9909.12
Art.-Nr.
9909.12
Bezeichnung
Steckdeckel mit Eckbefestigung, 130x130 mm
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 408
Einzeln-Nettogewicht
47.435 g
EAN-Code
7611614041865
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Steckdeckel mit Eckbefestigung Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.12 / E-No.: 155 910 408
ETIM 40
EC002656
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD