??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.12 - Couvercle à enficher avec fixation angulaire
Nomenclature
9909.12
No art.
9909.12
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation angulaire, 130x130 mm
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
couleur
RAL 9010
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 408
Poids net
47.435 g
EAN-Code
7611614041865
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle à enficher avec fixation anuglaire Pour boîte de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9909.12 / E-No.: 155 910 408
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés