??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.12 - Coperchio ad innesto con fissaggio angolare
Lista materiale
9909.12
Art. No.
9909.12
Designazione
Coperchio ad innesto con fissaggio angolare, 130x130 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
3.5 mm
Colore
RAL 9010
Materiale
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 408
Peso netto individuale
47.435 g
EAN-Code
7611614041865
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio a innesto con fissaggio angolare Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistene, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 9909.12/ E-No.: 155 910 408
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD