??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9909.10 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.10
No art.
9909.10
Désignation
Couvercle avec fixation centrale, 130x130 mm
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
couleur
RAL 9010
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-No.
155 910 808
Poids net
62.200 g
EAN-Code
7611614041841
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle à visser Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis synthétique: 4 Numéro d'article: 9909.02 / E-No 155 910 308
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés