??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9909.10.37 - Steckdeckel mit isolierter Zentrumschraube
Stückliste
9909.10.37
Art.-Nr.
9909.10.37
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm, inkl. Zentrumsschrauben
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 911 808
Einzeln-Nettogewicht
62.600 g
EAN-Code
7611614247892
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit 2 isolierten, geprüften Zentrumsschrauben Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.10.37 / E-No 155 911 808
ETIM40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen