??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.10.37 - Couvercle à enficher avec vis centrale isolée
Nomenclature
9909.10.37
No art.
9909.10.37
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 130x130 mm, vis centrale inclus
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
couleur
RAL 9010
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-No.
155 911 808
Poids net
62.600 g
EAN-Code
7611614247892
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale avec 2 vis centrale isolées et certifiées Pour boîte de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant,conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9909.10.37 / E-No.: 155 911 808
ETIM40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés