??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9909.05 - Schraubdeckel mit Metallschrauben
Stückliste
9909.05
Art.-Nr.
9909.05
Bezeichnung
Schraubdeckel mit Metallschrauben, 130x130 mm
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Anzahl Metall-Schrauben
4 ST
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 508
Einzeln-Nettogewicht
48.000 g
EAN-Code
7611614039510
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, SEV geprüft, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Metallschrauben: 4 Hersteller/Typ AGRO 9909.05 Artikelnummer: 9909.05 / E-No 155 910 508
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen