??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.05 - Couvercle à visser avec vis en métal
Nomenclature
9909.05
No art.
9909.05
Désignation
Couvercle à visser avec vis en métal, 130x130 mm
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
Couleur
RAL 9010
Nombre de vis métal
4 ST
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 508
Poids net
48.000 g
EAN-Code
7611614039510
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle à visser Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis métal: 4 Numéro d'article: 9909.05 / E-No 155 910 508
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés