??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9909.05 - Coperchi da avvitare con viti in metallo
Lista materiale
9909.05
Art. No.
9909.05
Designazione
Coperchi da avvitare con viti in metallo, 130x130 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
3.5 mm
Colore
RAL 9010
Numero di viti metallo
4 ST
Material
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 910 508
Peso netto individuale
48.000 g
EAN-Code
7611614039510
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Coperchio da avvitare Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti metallo: 4 Numero d' articolo: 9909.05/ E-No 155 910 508
ETIM 40
EC002656
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD