??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9909.03
Art.-Nr.
9909.03
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
1.5 mm
Schrauben
4 ST
Material
Aluminium eloxiert
Dichtung
CR (Neopren)
E-No.
155 900 098
Einzeln-Nettogewicht
93.000 g
Einzeln-Volumen
0.171 l
EAN-Code
7611614039268
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 1.5 mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9909.03 / E-No.: 155 900 098
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen