??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.03 - Couvercle alu avec joint néoprène CR
Nomenclature
9909.03
No art.
9909.03
Désignation
Couvercle alu avec joint néoprène CR, 130x130x1.5mm
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
1.5 mm
Vis incluses
4 ST
Matériaux
Aluminium anodisé
Joint
CR (Neopren)
E-No.
155 900 098
Poids net
93.000 g
Volume
0.171 l
EAN-Code
7611614039268
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 1.5mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9909.03 / E-No 155 900 098
ETIM 40
EC002656
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés