??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.02.25 - Deckel mit Steckdose
Stückliste
9909.02.25
Art.-Nr.
9909.02.25
Bezeichnung
Deckel mit Steckdose
Detaillierungsgrad
Länge
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Steckdosentyp
25
Schrauben
4 mm
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-No.
155 990 508
Einzeln-Nettogewicht
0.095 kg
EAN-Code
7611614200231
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schraubdeckel mit Steckdose Typ 25 Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 4 Steckdosentyp: 25 Artikelnummer: 9909.02.25 / E-No.: 155 990 508
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen