??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.02.25 - Couvercle avec prise de courant
Nomenclature
9909.02.25
No art.
9909.02.25
Désignation
Couvercle avec prise de courant
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
Couleur
RAL 9010
Type de prise
25
Vis
4 mm
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-No.
155 990 508
Poids net
0.095 kg
EAN-Code
7611614200231
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle à visser avec prise Type 25 Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Type de prise: 25 Numéro d'article: 9909.02.25 / E-No.: 155 990 508
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés