??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.02.25 - Coperchio con presa di corrente
Lista materiale
9909.02.25
Art. No.
9909.02.25
Designazione
Coperchio con presa di corrente
Livello di dettaglio
Lunghezza
130 mm
Larghezza
130 mm
Altezza
3.5 mm
Colore
RAL 9010
Tipo di presa
25
Viti
4 mm
Materiale
ASA Blend
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Info
resistente ai raggi UV
E-No.
155 990 508
Peso netto individuale
0.095 kg
EAN-Code
7611614200231
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Coperchio da avvitare/ad innesto con presa mod. 25 Per scatole di derivazione da incasso 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 3.5mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero di viti: 4 Typo di presa di corrente: 25 Numero d' articolo: 9909.02.25 / E-No.: 155 990 508
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD