??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.02.23 - Couvercle avec prise de courant
Nomenclature
9909.02.23
No art.
9909.02.23
Désignation
Couvercle avec prise de courant
Niveau de détail
Longueur
130 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
3.5 mm
Couleur
RAL 9010
Type de prise
23
Vis
4 mm
Matériaux
ASA Blend
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Info
Résistante aux UV
E-No.
155 990 408
Poids net
0.081 kg
EAN-Code
7611614200224
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Couvercle à visser avec prise Type 23 Pour boîtes de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 4 Type de prise: 23 Numéro d'article: 9909.02.23 / E-No.: 155 990 408
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model