??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.01 - UP-Abzweigdose, quadratisch
Stückliste
9909.01
Art.-Nr.
9909.01
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x76 mm
Detaillierungsgrad
Länge
115 mm
Breite
115 mm
Tiefe
76 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 398
Einzeln-Nettogewicht
153.000 g
EAN-Code
7611614037530
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP- Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 76 mm UP-Abzweigdose, inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9909.01 / E-No.: 155 010 398
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen