??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9909.01 - Scatola di derivazione da incasso
Lista materiale
9909.01
Art. No.
9909.01
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 115x115x76 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
76 mm
Aperture previste Ø 20mm
16
Guide combinate per tubi M20/25
4
Numero di chiodi
4
Material
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 398
Peso netto individuale
153.000 g
EAN-Code
7611614037530
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scatola di derivazione da incasso, quadrata Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 76mm Scatola di derivazione da incasso, con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi M20/25: 4x Aperture previste Ø 20mm: 16 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9909.01/ E-No 155 010 398
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD