??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée
Nomenclature
9909.01
No art.
9909.01
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x76 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
76 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
16
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 398
Poids net
153.000 g
EAN-Code
7611614037530
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation encastrée, carrée Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 76mm Boîte de dérivation à encastrer, avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées M20/25: 4x Ouverture à décrasser Ø 20mm: 16 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9909.01 / E-No.: 155 010 398
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés