??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9909.01.850 - Scatola di derivazione da incasso 850°
Lista materiale
9909.01.850
Art. No.
9909.01.850
Designazione
Scatola da incasso, 115x115x76 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
76 mm
Aperture previste Ø 20mm
16
Guide combinate per tubi M20/25
4
Material
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
155 011 398
Peso netto individuale
103.000 g
EAN-Code
7611614231549
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Flush-mounting junction box For installation in cavity walls, hollow ceilings, flammable materials Length x Width x Depth: 115 x 115 x 76 mm Made of polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Break-out openings Ø 20 mm: 16 Number of conduit entries M20/25: 4x Art. No.: 9909.01.850 / E No 155 011 398
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD