??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.01.850 - Boîte de dérivation à encastrer 850°
Nomenclature
9909.01.850
No art.
9909.01.850
Désignation
Boîte à encastrer, 115x115x76 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
76 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
16
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
155 011 398
Poids net
103.000 g
EAN-Code
7611614231549
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Flush-mounting junction box For installation in cavity walls, hollow ceilings, flammable materials Length x Width x Depth: 115 x 115 x 76 mm Made of polypropylene, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Break-out openings Ø 20 mm: 16 Number of conduit entries M20/25: 4x Art. No.: 9909.01.850 / E No 155 011 398
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés