??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9908.68 - Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées, carré.
Nomenclature
9908.68
No art.
9908.68
Désignation
Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées, 115x115x13 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
13 mm
Nombre de vis
2
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 992 098
Poids net
22.000 g
EAN-Code
7611614036984
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Cadre de rehausse Pour boîtes de passage encastées, carré Pour boîtes 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.210 Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 13mm Cadre de rehausse pour boîtes de passage pour augmenter la profondeur de la boîte lors de l'isloation de plafond de polypropylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Numéro d'article: 9008.68/ E-No.: 155 992 098
ETIM 40
EC002328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés