??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9908.21 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9908.21
Art.-Nr.
9908.21
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, 115x115x150 mm
Detaillierungsgrad
Länge
115 mm
Breite
115 mm
Tiefe
150 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 998
Einzeln-Nettogewicht
287.300 g
EAN-Code
7611614037752
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 150mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9908.21 / E-No 155 010 998
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen