??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9908.01 - Scatola di derivazione da incasso
Lista materiale
9908.01
Art. No.
9908.01
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 115x115x101 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
101 mm
Aperture previste Ø 20mm
16
Guide combinate per tubi M20/25
8
Anzahl Nägel
4
Material
Polietilene
Lineamenti
Senza alogeni
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 898
Peso netto individuale
183.200 g
Singolo volume
1.821 l
EAN-Code
7611614037493
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 101mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi M20/25: 8x Aperture previste Ø 20mm: 16 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9908.01/ E-No 155 010 898
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD