??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9908.01
No art.
9908.01
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x101 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
101 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
16
Introductions combinées pour gaines M20/25
8
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 010 898
Poids net
183.200 g
Volume
1.821 l
EAN-Code
7611614037493
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 101mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées M20/25: 8x Ouverture à décrasser Ø 20mm: 16 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9908.01 / E-No 155 010 898
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés