??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9908.01.850 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata 850°
Lista materiale
9908.01.850
Art. No.
9908.01.850
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 115x115x101 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
101 mm
Aperture previste Ø 20mm
16
Guide combinate per tubi M20/25
8
Materiale
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
155 011 898
Peso netto individuale
113.340 g
Singolo volume
2.531 l
EAN-Code
7611614231532
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso quadrata Installazione nel: Costruzioni in legno, costruzioni leggere, travicelli, materiali combustibili Scatole da incasso per installazioni nei soffitti e pareti con intercapedine o in parti di costruzione combustibili devono aver passato la prova al filo incandescente a 850°C, secondo EN 60695-2-11. Superficie di appoggio piana grazie a 4 piedi di appoggio quattro dispositivi proteggono le teste delle viti contro la dispersione della tensione Irrinunciabile nelle costruzioni in legno Telai di rialzo per soffitti isolati disponibili Lunghezza x Largezza x Profondità: 115 x 115 x 101mm, scatola di derivazione da incasso coperchio di stabilizzazion/di protezione incluso, in polipropilene, senza alogeni, secondo EN 60670-1/60670-22/con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV introduzioni combinate per tubi M20/25: 8x aperture previste Ø 20mm: 16 Numero d'articolo: 9908.01.850 / E-No.: 155 011 898
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD