??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9908.01.850 - Boîte de dérivation à encastrer, carrée, 850°
Nomenclature
9908.01.850
No art.
9908.01.850
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x101 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
101 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
16
Introductions combinées pour gaines M20/25
8
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
E-No.
155 011 898
Poids net
113.340 g
Volume
2.531 l
EAN-Code
7611614231532
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer carrée Pour application dans des contructions: en bois, légères, avec ossature, en matériaux combustibles Les boîtes à encastrer pour les installations dans des plafonds et parois creux et sur des parties combustibles doivent avoir passé avec succès le test au filament chauffant à 850°C selon EN 60695-2-11. Surface d'appui plate grâce aux 4 pieds Logement noyé pour les vis - ceci évite le transfert de tensions résiduelles On ne peut pas y renoncer dans les constructions en bois Cadre de rehausse pour les plafonds isolés depuis le bas Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 101mm, Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilitation / pour crépis, en polypropylène, sans halogène, selon EN 60670-1/60670-22/ testée au filament chauffant à 850°C, certifiée SEV, entrées combinées pour tubes M20/25: 8x ouvertures à briser Ø 20mm: 16 Numéro d'article: 9908.01.850 / E-No.: 155 011 898
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés