??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9908.01.21 - UP-Abzweigdose, quadratisch
Stückliste
9908.01.21
Art.-Nr.
9908.01.21
Bezeichnung
UP-Abzweigdose
Detaillierungsgrad
Länge
115 mm
Breite
115 mm
Tiefe
145 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
Rohr-Kombieinführungen M20/25
8
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen / Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 110 509
Einzeln-Nettogewicht
0.01 kg
EAN-Code
7611614274409
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Abzweigdose, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 145 mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 16 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9908.01.21 / E-No.: 155 110 509
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen