??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9908.01.21 - Scatola di derivazione da incasso, quadrata
Lista materiale
9908.01.21
Art. No.
9908.01.21
Designazione
Scatola di derivazione da incasso
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
145 mm
Aperture previste Ø 20mm
16
Guide combinate per tubi M20/25
8
Numero di chiodi
4
Materiale
Polietilene / Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 110 509
Peso netto individuale
0.01 kg
EAN-Code
7611614274409
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 145mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi M20/25: 8x Aperture previste Ø 20mm: 16 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9908.01.21/ E-No.: 155 110 509
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD