??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9907 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9907
Art.-Nr.
9907
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, für KRFG-Rohre, 115x115x105 mm
Detaillierungsgrad
Länge
115 mm
Breite
115 mm
Tiefe
105 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
12
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Rohr-Kombieinführungen M25/32
2
Anzahl Nägel
4
Material
Polyethylen / Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
155 011 798
Einzeln-Nettogewicht
232.700 g
Einzeln-Volumen
2.870 l
EAN-Code
7611614203706
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 105mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 4x M20/25; 2x M25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 12 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9907 / E-No 155 011 798
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen