??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9907 - Scatola di derivazione da incasso
Lista materiale
9907
Art. No.
9907
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, tubo flessibile ondulato, 115x115x105 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
105 mm
Aperture previste Ø 20mm
12
Guide combinate per tubi M20/25
4
Guide combinate per tubi M20/32
2
Numero di chiodi
4
Material
Polietilene/Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 011 798
Peso netto individuale
232.700 g
Singolo volume
2.870 l
EAN-Code
7611614203706
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
Scatola di derivazione da incasso per tubi KRFG quadrata Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 105mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi: 4x M20/25; 2x M25/32 Aperture previste Ø 20mm: 12 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9907/ E-No 155 011 798
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD