??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9907 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9907
No art.
9907
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, tuyau flexible ondulé, 115x115x105 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
105 mm
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
12
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Introductions combinées pour gaines M25/32
2
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
650°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 011 798
Poids net
232.700 g
Volume
2.870 l
EAN-Code
7611614203706
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Boîte à encastrer pour KRFG-tubes, carré Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 105mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 4x M20/25; 2x M25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 12 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9907 / E-No 155 011 798
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés