??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9907.68 - Telaio di rialzo per scatole di derivazione da incasso
Lista materiale
9907.68
Art. No.
9907.68
Designazione
Telaio di rialzo per scatole di derivazione da incasso, 115x115x12 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
12 mm
Numero di viti
2
Materiale
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 992 198
Peso netto individuale
17.614 g
EAN-Code
7611614203690
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Telaio di sopraelevazione, quadrato Per scatola di passagio 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 12mm Telaio di rialzo per scatola di passagio per augmentare la profondità della scatola oppure per soffiti isolati Di polipropilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Numero di viti: 2 Numero d'articolo 9907.68 / E-No.: 155 992 198
ETIM 40
EC002328
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD