??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9907.10.21 - Scatola di derivazione da incasso per tubi flessibili ondulati, quadrata
Lista materiale
9907.10.21
Art. No.
9907.10.21
Designazione
Scatola di derivazione da incasso per tubi flessibili ondulati
Livello di dettaglio
Lunghezza
115 mm
Larghezza
115 mm
Profondità
160 mm
Innesto a percussione M20
12
Innesto a percussione M25
8
Innesto a percussione M32
2
Punti d'inserimento per Prefix
2
Numero di chiodi
4
Materiale
Polietilene / Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 111 509
Peso netto individuale
500 g
Singolo volume
7.638 l
EAN-Code
7611614274416
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 160mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Innesto a percussione: 12x M20; 8x M25; 2x M32 Punti d'inserimento per Prefix: 2 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9907.10.21/ E-No.: 155 111 509
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD