??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9902.29.850 - Einlasskasten 3x3
Stückliste
9902.29.850
Art.-Nr.
9902.29.850
Bezeichnung
Einlasskasten 3x3
Detaillierungsgrad
Länge
197 mm
Breite
197 mm
Tiefe
67 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
Rohreinführungen M20
8
Rohreinführungen M25
8
Kombination
3x3
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Bohrzentrum max. Ø 40 mm
4
Versand
8
Anzahl Nägel
-
Material
Polyethylen / Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 009
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
EAN-Code
7611614329918
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen