??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9902.26 - AGRO flush-mounted box 3x2
Lista materiale
9902.26
Art. No.
9902.26
Designazione
AGRO flush-mounted box 3x2
Livello di dettaglio
Lunghezza
197 mm
Larghezza
137 mm
Profondità
70 mm
Aperture previste Ø 20mm
6
Conduit entries M20
8
Conduit entries M25
8
Combination
3x2
Guide combinate per tubi M20/25
4
Drilling Center max. Ø 40 mm
2
Dispatch
8
Prezzo gruppo
130
Numero di chiodi
-
Materiale
Polietilene / Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 009
Imballaggio interno
- ST
Imballagio di spedizione
50 ST
Peso netto individuale
67.920 g
Singolo volume
0.483 l
EAN-Code
7611614329901
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
PICTURESMALL
9902_26.png
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD