??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9902.24 - AGRO flush-mounted box 2x2
Nomenclature
9902.24
No art.
9902.24
Désignation
AGRO flush-mounted box 2x2
Niveau de détail
Longueur
137 mm
Largeur
137 mm
Hauteur
70 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
Conduit entries M20
8
Conduit entries M25
8
Combination
2x2
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Drilling Center max. Ø 40 mm
-
Dispatch
12
groupe de prix
130
Nombre de clous
-
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 009
Emballage intérieur
- ST
Emballage expédition
50 ST
Poids net
67.920 g
Volume
0.483 l
EAN-Code
7611614329895
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
PICTURESMALL
9902_24.png
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés