??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9902.23.850 - AGRO flush-mounted box 3x1
Lista materiale
9902.23.850
Art. No.
9902.23.850
Designazione
AGRO flush-mounted box 3x1
Livello di dettaglio
Lunghezza
197 mm
Larghezza
77 mm
Profondità
67 mm
Aperture previste Ø 20mm
6
Conduit entries M20
6
Conduit entries M25
6
Kombination
3x1
Guide combinate per tubi M20/25
2
Drilling Center max. Ø 40 mm
2
Dispatch
28
Numero di chiodi
-
Materiale
Polietilene / Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
650°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 009
Peso netto individuale
67.920 g
EAN-Code
7611614329857
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD