??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9902.21 - Kombidose Gr. 1
Stückliste
9902.21
Art.-Nr.
9902.21
Bezeichnung
Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel
Detaillierungsgrad
Länge
77 mm
Breite
77 mm
Tiefe
70 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Anzahl Nägel
-
Material
Polyethylen / Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 009
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
EAN-Code
7611614308326
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten 1x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 77 x 77 x 70 mm Einlasskasten 1x1 mit Schutzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 6 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm: 4 Rohr Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9902.21 / E-No.: 372 713 009
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen