??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9902.21.850 - Scatola combinata gr. 1, 850°C
Lista materiale
9902.21.850
Art. No.
9902.21.850
Designazione
Scatola da incasso 1x1, legno e construzione leggera, PFI 850°C
Livello di dettaglio
Lunghezza
77 mm
Larghezza
77 mm
Profondità
70 mm
Aperture previste Ø 20mm
6
Aperture previste Ø 25 mm
4
Guide combinate per tubi M20/25
4
Materiale
Polipropilene
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 209
Peso netto individuale
63.490 g
EAN-Code
7611614309095
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso 1x1 per costruzioni in legno e costruzioni leggere Installazione nel: Costruzioni in legno, costruzioni leggere, travicelli Lunghezza x Largezza x Profondità: 77 x 77 x 70mm, Scatola da incasso 1x1 con coperchio di protezione, in polipropilene, senza alogeni, secondo EN 60670-1/850°C, con omologazione SEV, aperture previste Ø 20mm: 6; aperture previste Ø 25mm: 4; Entrate combinate per tubi M20/25: 4x Numero d'articolo: 9902.21.850 / E-No.: 372 713 209
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD