??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9902.21.850 - Kombidose Gr. 1, 850°C
Stückliste
9902.21.850
Art.-Nr.
9902.21.850
Bezeichnung
Einlasskasten 1x1, für Holz und Leichtbau,GDP 850°C
Detaillierungsgrad
Länge
77 mm
Breite
77 mm
Tiefe
70 mm
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
4
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
Material
Polypropylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 209
Einzeln-Nettogewicht
63.490 g
EAN-Code
7611614309095
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Einlasskasten 1x1 für Holz- und Leichtbau Installation in: Holzbau, Leichtbau, Ständerwerk Länge x Breite x Tiefe: 77 x 77 x 70mm, Einlasskasten 1x1 mit Schutzdeckel, Aus Polypropylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/850°C, SEV geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 6; Ausbrechöffnungen Ø 25mm: 4; Rohr Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9902.21.850 / E-No.: 372 713 209
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели