??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9902.21.850 - Boîte combinée grd. 1, 850°C
Nomenclature
9902.21.850
No art.
9902.21.850
Désignation
Boîte à encastrer 1x1, pour bois et paori légère, TFI 850°C
Niveau de détail
Longueur
77 mm
Largeur
77 mm
Hauteur
70 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
Ouvertures à décrasser Ø 25 mm
4
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 209
Poids net
63.490 g
EAN-Code
7611614309095
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes à encastrer 1x1 pour constructions en bois, légères Pour installations dans: du bois, constructions légères, à ossatures Longueur x Largeur x Profondeur 77 x 77 x 70mm, Boîte à encastrer 1x1 avec couvercle de protection, en polypropylène, sans halogène, selon EN 60670-1/850°C, certifiée SEV, ouvertures à briser Ø 20mm: 6; ouvertures à briser Ø 25mm: 4; entrées combinées pour tubes M20/25: 4x Numéro d'article 9902.21.850 / E-No.: 372 713 209
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD